text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® アスピレーションボトル (下口びん) 500 mL

Product Number1220-500

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail

(This is the suggested replacement for 1220-250.)



500 mL PYREX®アスピレーションボトルには、フレキシブルなプラスチック製チューブの取り付け用の下口(外径:10 mm)が底部の近くにあり、溶液の移送・保管用容器としても便利です。ボトルは、丈夫な縁の付いた頑丈なリングネックを特徴とし、№ 4ゴムストッパーを使用します。これらは繰返しの滅菌(湿式または乾式)に耐えられます。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   1220-500
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   500 mL  
ボトルのスタイル   アスピレーター  
ネック形状   広口  
トップスタイル   Tooled mouth  
キャップスタイル   Rubber stopper (Not included)  
キャップ材質   ポリプロピレン  
ボトル形状   円筒  
ネジのサイズ   63  
カラー   Clear glass  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
ストッパーNo.   4  
ボトルの特長   厚壁  
特長   リユーザブル  
高さ   163 mm (approx.)  
外径   88 mm (approx.)  
ネック外径   35.5 mm (approx.)  
チューブ外径   10 mm (approx.)  
滅菌   No  
Height Without Cap   163  
Specifications Documents