text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)茶褐色、ポリプロピレンキャップ付 5L

Product Number51395-5L

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


光活性の低い着色ガラスを使った頑丈なボトルで、光線に敏感な材料の保存・輸送に用います。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製プラグシールキャップ(オレンジ)と液切れリングがついています。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛とマーキングスポットが設けられています。

交換用キャップおよび液切れリングがあります(カタログ1395シリーズ)。

 

【注意】

広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。



本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥49,010 per case

Details
Product Number   51395-5L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   5000 mL  
ボトルのスタイル   培地保存  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
ボトル形状   円筒  
キャップカラー   オレンジ  
ネジのサイズ   45  
目盛りの間隔   500 mL (approx.)  
ボトルの特長   Low actinic  
特長   リユーザブル  
高さ   335 mm (approx.)  
外径   181 mm (approx.)  
滅菌   No  
目盛りの範囲   500 - 4500 mL (approx.)  
Specifications Documents