text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® Low Actinic Round Media Storage Bottles, Graduated, with Screw Cap

E-mail

Heavy duty bottle of low actinic glass for use when storing/transporting light sensitive materials. Includes a linerless, one-piece, autoclavable, orange polypropylene, plug-seal cap with drip-free pouring rings. Glass bead indicates full capacity line. Permanent white enamel graduations and marking spots.

Replacement caps and pouring rings are available (catalog 1395 series).


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
51395-100 PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)茶 100 mL   4 / パック     4 / ケース     PYREX®   N/A per case
51395-1L PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)茶 1L   4 / パック     4 / ケース     PYREX®   N/A per case
51395-25 PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)茶褐色、ポリプロピレンキャップ付 25 mL   4 / パック     4 / ケース     PYREX®   N/A per case
51395-250 PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)茶 250 mL   4 / パック     4 / ケース     PYREX®   N/A per case
51395-2L PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)茶褐色、ポリプロピレンキャップ付 2L   4 / パック     4 / ケース     PYREX®   N/A per case
51395-50 PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)茶褐色、ポリプロピレンキャップ付 50 mL   4 / パック     4 / ケース     PYREX®   N/A per case
51395-500 PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)茶 500 mL N/A per case
51395-5L PYREX® Low Actinic 5L Round Media Storage Bottles, with GL45 Screw Cap N/A per case