Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)5L 赤耐熱キャップ付き
Product Number1395-5LHTC

保存や混合、サンプリング用に使用できる丈夫なボトルです。オートクレーブ可能なPTFEシリコンライナー付きの赤色耐熱キャップ(PBT)とETFE製液切れリングがついており、乾熱滅菌(180°C)にご使用いただけます。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛とマーキングスポットが設けられています。
【注意】
広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。
¥23,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 1395-5LHTC |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 5000 mL |
ボトルのスタイル | 培地保存 |
トップスタイル | ネジ付き |
キャップスタイル | 高温度 |
キャップ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
ボトル形状 | 円筒 |
キャップカラー | 赤 |
ネジのサイズ | 45 |
目盛りの間隔 | 500 mL (approx.) |
ボトルの特長 | 目盛り付き |
特長 | リユーザブル |
高さ | 335 mm (approx.) |
外径 | 186 mm (approx.) |
滅菌 | No |
目盛りの範囲 | 500 - 4500 mL (approx.) |
Specifications Documents