Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 10L
Product Number1395-10L

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

保存や混合、サンプリングに使用できる丈夫なボトルです。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製液切れリング付きプラグシールキャップが付いています。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛と記入箇所が設けられています。
乾熱滅菌(180℃)用には、オプションでキャップ(赤、PBT)と液切れリング(赤、ETFE)がお求めになれます。
【注意】
広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し破損の可能性があります。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 1395-10L |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 10000 mL |
ボトルのスタイル | 培地保存 |
トップスタイル | ネジ付き |
キャップスタイル | スクリューキャップ |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
ボトル形状 | 円筒 |
キャップカラー | オレンジ |
ネジのサイズ | 45 |
目盛りの間隔 | 1000 mL (approx.) |
ボトルの特長 | 目盛り付き |
特長 | リユーザブル |
高さ | 410 mm (approx.) |
外径 | 234 mm (approx.) |
滅菌 | No |
目盛りの範囲 | 2000 - 9000 mL (approx.) |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.09925002
- Quality Certificate - Lot No.03725011
- Quality Certificate - Lot No.02725003
- Quality Certificate - Lot No.24624007
- Quality Certificate - Lot No.16024018
- Quality Certificate - Lot No.12424050
- Quality Certificate - Lot No.11024039
- Quality Certificate - Lot No.06124004
- Quality Certificate - Lot No.05024009
- Quality Certificate - Lot No.35023001
- Quality Certificate - Lot No.28623023
- Quality Certificate - Lot No.22723045
- Quality Certificate - Lot No.19123001
- Quality Certificate - Lot No.17723002
- Quality Certificate - Lot No.12423002
- Quality Certificate - Lot No.10723009
- Quality Certificate - Lot No.07223025
- Quality Certificate - Lot No.04623053
- Quality Certificate - Lot No.00223028
- Quality Certificate - Lot No.35322022
- Quality Certificate - Lot No.32922046
- Quality Certificate - Lot No.28322058
- Quality Certificate - Lot No.27022027
- Quality Certificate - Lot No.23422001
- Quality Certificate - Lot No.15822023
- Quality Certificate - Lot No.12322043
- Quality Certificate - Lot No.10822028
- Quality Certificate - Lot No.00422051
- Quality Certificate - Lot No.34121002
- Quality Certificate - Lot No.32721081