text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 25 mL

Product Number1395-25

E-mail

保存や混合、サンプリングに使用できる丈夫なボトルです。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製プラグシールキャップが付いています。25 mLサイズには液切れリングは含まれていません。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛と記入箇所が設けられています。

 

【注意】

広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し破損の可能性があります。



¥13,310 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 45246891-974d-4c4f-9b1b-6f9f347c0d68

Details
Product Number   1395-25
パック入数   10 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   25 mL  
ボトルのスタイル   培地保存  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
ボトル形状   円筒  
キャップカラー   オレンジ  
ネジのサイズ   25  
目盛りの間隔   5 mL (approx.)  
ボトルの特長   目盛り付き  
特長   リユーザブル  
高さ   70 mm (approx.)  
外径   36.5 mm (approx.)  
滅菌   No  
目盛りの範囲   10 - 25 mL (approx.)  
Specifications Documents