text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 500 mL

Product Number1395-500

E-mail

保存や混合、サンプリングに使用できる丈夫なボトルです。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製液切れリング付きプラグシールキャップが付いています。ボトル肩口が全容量のラインを示します(100 mLから2Lのサイズの場合)。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛と記入箇所が設けられています。

乾熱滅菌(180℃)用には、オプションでキャップ(赤、PBT)と液切れリング(赤、ETFE)がお求めになれます。

 

【注意】

広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し破損の可能性があります。



¥22,550 per case

In Stock

Details
Product Number   1395-500
Qty./Pk   10 / Pk  
Qty./Cs   10 / Cs  
Brand   PYREX®  
Capacity   500 mL  
Bottle Style   Media storage  
Top Style   Threaded  
Cap Style   Screw cap  
Cap Material   Polypropylene  
Bottle Shape   Cylindrical  
Cap Color   Orange  
Thread Finish   45  
Graduation Interval   100 mL (approx.)  
Bottle Feature   Graduated  
Feature   Reusable  
Height   176 mm (approx.)  
O.D.   86 mm (approx.)  
Sterile   No  
Graduation Range   100 - 400 mL (approx.)  
Specifications Documents