PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)GLS-80、ポリプロピレンキャップ付 2L
Product Number1397-2L
PYREX® 広口ボトルは、保存や混合、サンプリング用に頑丈に設計されました。特別な広口(内径65 mm)により、 ペースト・粉末・大きめの物体の出し入れが手軽にできます。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能な ポリプロピレン製液切れリング付きプラグシールキャップ(GLS80 ネジ付き、オレンジ)が付いています。ネックの開度はGL45ネジ付きボトルの5倍も大きく、粉末の添加・除去・洗浄がとても簡単です。
【注意】
GLS80の広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。
¥90,750 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1397-2L |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 2000 mL |
| ボトルのスタイル | 培地保存 |
| ネック形状 | 広口 |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| ボトル形状 | 円筒 |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネジのサイズ | 80 |
| 目盛りの間隔 | 200 mL (approx.) |
| ボトルの特長 | 目盛り付き |
| 特長 | リユーザブル |
| 高さ | 248 mm (approx.) |
| 外径 | 136 mm (approx.) |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 400 - 2000 mL (approx.) |
Specifications Documents