![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
PYREX® スリムラインストレージボトル 1 L
Product Number1399-1L
![PYREX® スリムラインストレージボトル 1 L](https://www.corning.com/catalog/cls/products/p/pyrexSlimLineStorageBottle/images/1399_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
PYREX® 1 L スリムラインストレージボトル 保存や混合、サンプリング用に使用できる丈夫なボトルです。側面のグリップ用の凹みにより安定したハンドリングが可能です。容量を示す目盛付きです。細身の形状はシェルフや冷蔵庫、オートクレーブ内で場所をとりません。新しいデザインのキャップは凹凸の間隔が広めに施されており、より快適なグリップ操作が可能です。また、より少ない回転でキャップの開閉ができます。
¥12,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 1399-1L |
パック入数 | 4 / パック |
ケース入数 | 4 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 1000 mL |
ボトルのスタイル | 培地保存 |
トップスタイル | ネジ付き |
キャップスタイル | スクリューキャップ |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
ボトル形状 | 円筒 |
キャップカラー | オレンジ |
ネジのサイズ | 45 |
目盛りの間隔 | 100 mL (approx.) |
ボトルの特長 | 目盛り付き |
特長 | リユーザブル |
高さ | 253 mm (approx.) |
外径 | 93 mm (approx.) |
滅菌 | No |
目盛りの範囲 | 200 - 1000 mL (approx.) |
Specifications Documents