PYREX® スリムラインストレージボトル 500 mL
Product Number1399-500
PYREX® 500 mL スリムラインストレージボトル 保存や混合、サンプリング用に使用できる丈夫なボトルです。側面のグリップ用の凹みにより安定したハンドリングが可能です。容量を示す目盛付きです。細身の形状はシェルフや冷蔵庫、オートクレーブ内で場所をとりません。新しいデザインのキャップは凹凸の間隔が広めに施されており、より快適なグリップ操作が可能です。また、より少ない回転でキャップの開閉ができます。
キャップはGL45基準(45 mmネックサイズ)のPYREXボトルに対応しています
¥10,460 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1399-500 |
| パック入数 | 4 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 500 mL |
| ボトルのスタイル | 培地保存 |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| ボトル形状 | 円筒 |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネジのサイズ | 45 |
| 目盛りの間隔 | 100 mL (approx.) |
| ボトルの特長 | 目盛り付き |
| 特長 | リユーザブル |
| 高さ | 193 mm (approx.) |
| 外径 | 78 mm (approx.) |
| 滅菌 | No |
| 目盛りの範囲 | 100 - 500 mL (approx.) |
Specifications Documents