text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)角型、ポリプロピレンキャップ付 100 mL

Product Number1396-100

E-mail

PYREX® ホウケイ酸ガラス製で耐薬品性・耐熱性を有します。四角形のボトルは取扱いやすく、棚やオートクレー ブの省スペース(13 ~ 20%)になり、混合やサンプリング、保存に理想的です。白いエナメルの目盛、大きなマーキングスポット、ボトル内部に成形された全容量を示すガラスの突起が特徴です。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製液切れリング付きプラグシールキャップ(オレンジ)が付いています。

乾熱滅菌(180℃)用には、オプションでキャップ(赤、PBT)がお求めになれます。
 

【注意】

広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。



¥16,830 per case

Details
Product Number   1396-100
パック入数   10 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   100 mL  
ボトルのスタイル   培地保存  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
ボトル形状   スクエア  
キャップカラー   オレンジ  
ネジのサイズ   32  
目盛りの間隔   20 mL (approx.)  
ボトルの特長   目盛り付き  
特長   リユーザブル  
高さ   105 mm (approx.)  
外径   50 mm (approx.)  
断面サイズ   50 x 50 mm (approx)  
滅菌   No  
目盛りの範囲   40 - 80 mL (approx.)  
Specifications Documents