PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)角型、ポリプロピレンキャップ付 1L
Product Number1396-1L

PYREX® ホウケイ酸ガラス製で耐薬品性・耐熱性を有します。四角形のボトルは取扱いやすく、棚やオートクレー ブの省スペース(13 ~ 20%)になり、混合やサンプリング、保存に理想的です。白いエナメルの目盛、大きなマーキングスポット、ボトル内部に成形された全容量を示すガラスの突起が特徴です。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製液切れリング付きプラグシールキャップ(オレンジ)が付いています。
乾熱滅菌(180℃)用には、オプションでキャップ(赤、PBT)と液切れリング(赤、ETFE)がお求めになれます。
【注意】
広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。
¥33,440 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 1396-1L |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 10 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 1000 mL |
ボトルのスタイル | 培地保存 |
トップスタイル | ネジ付き |
キャップスタイル | スクリューキャップ |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
ボトル形状 | スクエア |
キャップカラー | オレンジ |
ネジのサイズ | 45 |
目盛りの間隔 | 100 mL (approx.) |
ボトルの特長 | 目盛り付き |
特長 | リユーザブル |
高さ | 217 mm (approx.) |
外径 | 94 mm (approx.) |
断面サイズ | 94 x 94 mm (approx) |
滅菌 | No |
目盛りの範囲 | 100 - 900 mL (approx.) |
Specifications Documents