Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)角型、ポリプロピレンキャップ付 250 mL
Product Number1396-250

PYREX® ホウケイ酸ガラス製で耐薬品性・耐熱性を有します。四角形のボトルは取扱いやすく、棚やオートクレー ブの省スペース(13 ~ 20%)になり、混合やサンプリング、保存に理想的です。白いエナメルの目盛、大きなマーキングスポット、ボトル内部に成形された全容量を示すガラスの突起が特徴です。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製液切れリング付きプラグシールキャップ(オレンジ)が付いています。
乾熱滅菌(180℃)用には、オプションでキャップ(赤、PBT)と液切れリング(赤、ETFE)がお求めになれます。
【注意】
広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。
¥19,580 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 1396-250 |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 10 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 250 mL |
ボトルのスタイル | 培地保存 |
トップスタイル | ネジ付き |
キャップスタイル | スクリューキャップ |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
ボトル形状 | スクエア |
キャップカラー | オレンジ |
ネジのサイズ | 32 |
目盛りの間隔 | 50 mL (approx.) |
ボトルの特長 | 目盛り付き |
特長 | リユーザブル |
高さ | 88 mm (approx.) |
外径 | 46 mm (approx.) |
断面サイズ | 64 x 64 mm (approx) |
滅菌 | No |
目盛りの範囲 | 50 - 200 mL (approx.) |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.34524001
- Quality Certificate - Lot No.26522001
- Quality Certificate - Lot No.09722001
- Quality Certificate - Lot No.34321001
- Quality Certificate - Lot No.20221001
- Quality Certificate - Lot No.16021001
- Quality Certificate - Lot No.09821001
- Quality Certificate - Lot No.24919001
- Quality Certificate - Lot No.15519001
- Quality Certificate - Lot No.34718001
- Quality Certificate - Lot No.21517001
- Quality Certificate - Lot No.10017001
- Quality Certificate - Lot No.01217001
- Quality Certificate - Lot No.27416001
- Quality Certificate - Lot No.21416001
- Quality Certificate - Lot No.11216001
- Quality Certificate - Lot No.23815001
- Quality Certificate - Lot No.28214001
- Quality Certificate - Lot No.26114001
- Quality Certificate - Lot No.15614001
- Quality Certificate - Lot No.09913001
- Quality Certificate - Lot No.16612001
- Quality Certificate - Lot No.17211002
- Quality Certificate - Lot No.17211001
- Quality Certificate - Lot No.09611001
- Quality Certificate - Lot No.00411001
- Quality Certificate - Lot No.28109001
- Quality Certificate - Lot No.02909001
- Quality Certificate - Lot No.Generic
- Quality Certificate - Lot No.33507001