text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈澱管(丸底) 50mL

Product Number8240-50

E-mail
別の容器への移し替えを容易にするための注ぎ口が付いた丸底チューブです。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥12,060 per case

Details
Product Number   8240-50
パック入数   12 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   50 mL  
使用用途   遠心  
チューブ形状   円筒  
Specifications Documents