text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈澱管(円錐) 15mL

Product Number8060-15

E-mail
側壁、テーパー部および底部におけるガラスの均一な肉厚により、機械的強度の向上を実現し、遠心分離時において破損の原因となる応力の形成を防止し、最高水準の精度を保証します。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥13,860 per case

Details
Product Number   8060-15
パック入数   12 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   15 mL  
使用用途   遠心  
チューブ形状   円筒  
底の形状   コニカル  
トップスタイル   リム付き  
目盛り   No  
キャップスタイル   キャップなし  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
滅菌   No  
自立型   No  
外径   17  
長さ   120 mm (approx.)  
特長   リユーザブル  
Specifications Documents