Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 遠心沈澱管(円錐、目盛付) 15mL
Product Number8101-15
本チューブには、鮮明な色付きのエナメルによる目盛とマーキングが付されています。本チューブのサイズや形状は、 カタログ番号8060および8080と同じです。本製品は、高水準の精度と機械的強度を実現するよう、精密に成形された先端部と均一な側壁を採用しています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥38,460 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 8101-15 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 15 mL |
| 使用用途 | 遠心 |
| チューブ形状 | 円筒 |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | リム付き |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| キャップスタイル | キャップなし |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 滅菌 | No |
| 自立型 | No |
| 外径 | 17 |
| 長さ | 120 mm (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 15 mL |
Specifications Documents