text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈澱管(円錐、目盛付) 50mL

Product Number8101-50

E-mail
本チューブには、鮮明な色付きのエナメルによる目盛とマーキングが付されています。本チューブのサイズや形状は、 カタログ番号8060および8080と同じです。本製品は、高水準の精度と機械的強度を実現するよう、精密に成形された先端部と均一な側壁を採用しています。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥2,430 per case

Server Error Page | Life Sciences Asia Pacific Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 599ad3e5-0947-49ae-b397-23514a3a182b

Details
Product Number   8101-50
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   50 mL  
使用用途   遠心  
チューブ形状   円筒  
底の形状   コニカル  
トップスタイル   リム付き  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   キャップなし  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
滅菌   No  
自立型   No  
外径   28  
長さ   135 mm (approx.)  
特長   リユーザブル  
目盛りの範囲   1 - 50 mL  
Specifications Documents