PYREX®ディスポーザブルガラス試験管(肉厚タイプ)6.0ml
Product Number99445-12HW
簡単に開けて、使用できるようなパッケージになっています。ホウケイ酸ガラス製なので、ソーダライムガラス製と比較してpHの変化や溶出を低く抑えることができます。標準品(カタログ番号99445-12、99445-13)は0.6mmの厚みですが、肉厚タイプは0.8mmになります。標準品よりも重みがありますので、水に浮きにくくなり、ウォーターバスでの使用に置いて、安心してお使いいただけます。
¥15,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 99445-12HW |
パック入数 | 250 / パック |
ケース入数 | 1000 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 6 mL (approx.) |
使用用途 | 培養 |
トップスタイル | リムレス |
目盛り | No |
外径 | 12 mm (approx.) |
特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents