text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈澱管(円錐、目盛付) 50mL

Product Number8080-50

E-mail
本チューブには、白いエナメルによる目盛が付いています。50 mL のサイズでは、先端から上へ、10 mL までは0.5mL刻みで、10 mLから50 mLまでは1mL刻みで目盛が付いています。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   8080-50
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   50 mL  
使用用途   遠心  
チューブ形状   円筒  
底の形状   コニカル  
トップスタイル   リム付き  
目盛り   Yes  
Cap Style   No cap  
Stopper Style   No stopper  
Sterile   No  
Self Standing   No  
O.D.   38 mm  
Length   135 mm  
Feature   Reusable  
Graduation Range   1 - 50 mL  
Specifications Documents