text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈澱管(円錐、スクリューキャップ、目盛付) 15mL

Product Number8082-15

E-mail
本チューブには、白いエナメルによる目盛が付いています。15 mL のサイズは、先端から上へ0.1 mL 刻みで目 盛が付いています。10 mL から50 mL ま では1mL刻みで目盛が付いています。フェノール製スクリューキャップは、温度や蒸気の影響を受けにくい特殊配合樹脂で作られています。キャップの内側に、白色のゴムライナーが接着されています。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥32,820 per case

Details
Product Number   8082-15
パック入数   12 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   15 mL  
使用用途   遠心  
チューブ形状   円筒  
底の形状   コニカル  
トップスタイル   ネジ付き  
目盛り   Yes  
目盛りの間隔   0.1 mL  
キャップスタイル   ラバーライナー  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   15  
キャップカラー   黒  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
滅菌   No  
自立型   No  
外径   17  
長さ   134 mm (approx.)  
特長   リユーザブル  
目盛りの範囲   0.1 - 15 mL  
Specifications Documents