text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈澱管(円錐、摺合せ栓、目盛付) 50mL

Product Number8084-50

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


本チューブには、白いエナメルによる目盛が付いています。50 mL のサイズでは、先端から上へ、10 mL までは0.5mL刻みで、10 mLから50 mL までは1 mL 刻みで目盛が付いています。No.16のペニーヘッド型ストッパーは硬いガラス製です。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥76,380 per case

Details
Product Number   8084-50
パック入数   1 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   50 mL  
使用用途   遠心  
チューブ形状   円筒  
底の形状   コニカル  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   キャップなし  
ストッパースタイル   ペニーヘッド型ガラス  
標準テーパーストッパーナンバー   16  
滅菌   No  
自立型   No  
外径   28  
長さ   151 mm (approx.)  
特長   リユーザブル  
目盛りの範囲   1 - 50 mL  
Specifications Documents