PYREX® 遠心沈澱管(円錐、スクリューキャップ、目盛付、肉厚タイプ) 40mL
Product Number8142-40


(This is the suggested replacement for 8124-40)
機械的強度の向上を図るため、肉厚ガラスで作られています。目盛は、耐久性のある白いエナメルです。10 mL までは0.5 mL 刻みで、10 mL から40 mL までは1 mL 刻みで目盛が付いています。チューブには、フェノール スクリューキャップが装備されています。24-400GPIネジ規格のスクリューキャップは温度と蒸気に耐性のあるレジンで作られています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥2,550 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 8142-40 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 40 mL |
使用用途 | 遠心 |
チューブ形状 | 円筒 |
底の形状 | コニカル |
トップスタイル | ネジ付き |
目盛り | Yes |
キャップスタイル | ラバーライナー |
キャップ材質 | フェノール型 |
ネジのサイズ | 24 |
キャップカラー | 黒 |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
滅菌 | No |
自立型 | No |
外径 | 28 |
長さ | 147 mm (approx.) |
特長 | リユーザブル |
Specifications Documents