PYREX® クロマトグラフ管 (リザーバー・PTFEコック付) 22x300 mm
Product Number2146-19
22x300 mm PYREX®クロマトグラフ管には、上部に250 mLのリザーバー、下部に製品標準の内径2 mmのPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製プラグストップコックが付いています。上部の開口部には№ 2ゴムストッパーを取り付けできます。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥20,680 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 2146-19 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 250 mL |
| カラム特長 | リザーバー |
| 高さ | 300 mm (approx.) |
| 外径 | 22 mm (approx.) |
| ストップコックスタイル | ストレートボア PTFE |
Specifications Documents