PYREX® ガラス濾過器(るつぼ型) 30F
Product Number32940-30F
このるつぼは直径30㎜のきめの細かい(4~5.5µm)多孔性のガラスろ板がついています。沈殿物を110℃で恒量になるまで乾燥させる分析作業に特に適合します。より高い温度にも適しますが、この場合 には、電気炉で加熱することを推奨します。るつぼは、急激な温度変化にさらさないようにしてください。ひずみを 防止するために、温度が250℃に下がってから炉から取り出してください。
¥28,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 32940-30F |
| パック入数 | 3 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 30 mL |
| 高さ | 60 mm (approx.) |
Specifications Documents