PYREX® ガラス濾過器(るつぼ型) 50M
Product Number32940-50M
このるつぼは直径30㎜のきめの中程度の(10 ~ 15µm)多孔性のガラスろ板がついています。沈殿物を110℃で恒量になるまで乾燥させる分析作業に特に適合します。より高い温度にも適しますが、この場合 には、電気炉で加熱することを推奨します。るつぼは、急激な温度変化にさらさないようにしてください。ひずみを 防止するために、温度が250℃に下がってから炉から取り出してください。
¥22,950 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 32940-50M |
パック入数 | 9 / パック |
ケース入数 | 9 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 50 mL |
高さ | 60 mm (approx.) |
Specifications Documents