text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ガラス濾過器(るつぼ型) 30C

Product Number32940-30C

E-mail


このるつぼは直径30㎜のきめの粗い(40 ~ 60µm)多孔性のガラスろ板がついています。沈殿物を110℃で恒量になるまで乾燥させる分析作業に特に適合します。より高い温度にも適しますが、この場合 には、電気炉で加熱することを推奨します。るつぼは、急激な温度変化にさらさないようにしてください。ひずみを 防止するために、温度が250℃に下がってから炉から取り出してください。


¥25,920 per case

You might also be interested in
PYREX® Fritted Disc, Gooch Type, Low Form
Details
Product Number   32940-30C
パック入数   12 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   30 mL  
高さ   60 mm (approx.)  
Specifications Documents