text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® デシケーター(10.5L、玉蓋付) 250

Product Number3081-250

E-mail
10.5LPYREXデシケーターは一般的な分析作業用に最適です。頑丈で、大きな持ち手のフタは取り扱いが容易です。容量は約10,500 m L です。交換用フタはカタログ番号3081-250CO をご覧ください。下部のみはカタログ番号3081-250LO をご覧ください。直接火にかけたりしないでください。バキュームの用途には使用できません。

注意:加熱や加圧をしないでください。バキュームの用途では使用しないでください。

¥48,290 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 94c48839-57a3-46cf-8f0b-5c2f42099e40

Details
Product Number   3081-250
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   10.5 L (approx.)  
容器の深さ   120 mm (approx.)  
デシケータースタイル   ノブトップ  
特長   リユーザブル  
高さ   357 mm (approx.)  
摺り合わせフランジの内径   273.5 mm (approx.)  
推奨プレート直径   230 mm (approx.)  
Specifications Documents