Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® デシケーター(10.5L、上口・ストップコック付) 250
Product Number3121-250
(This is the suggested replacement for 3120-250 and 3100-250)
10.5LPYREXデシケーターにはバキューム吸引口となるホースコネクター付きのざらざらした24/29スタンダードテーパー・ストップコックがついています。これによって吸引操作が可能となります。デシケーター内の吸引にはストップコックを緩めて、ガラスに接触しているPTFEプラグをガラスから離します。この位置からストップコックを半回転させることでデシケーターを閉じることができます。グリースの使用は不要です。チューブ接続部の外径は約10 mmです。ボウルの容量は約10,500 mLです。交換用のボウルはカタログ番号3081-250LOをご覧ください。交換用の蓋はカタログ番号3121-250COを、交換用のストップコックはカタログ番号3121-STPK をご覧ください。
注意:加熱や加圧をしないでください。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3121-250 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 10.5 L (approx.) |
| 容器の深さ | 120 mm (approx.) |
| デシケータースタイル | 吸引 |
| 特長 | リユーザブル |
| 高さ | 344 mm (approx.) |
| 摺り合わせフランジの内径 | 273.5 mm (approx.) |
| 推奨プレート直径 | 230 mm (approx.) |
Specifications Documents
Compatible Accessories