text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® デシケーター(2.4L、玉蓋付) 150

Product Number3081-150

E-mail
2.4LPYREXデシケーターは一般的な分析作業用に最適です。フタの持ち手が頑丈なので取り扱いが容易です。容量は約2400 m L です。交換用フタはカタログ番号 3081-150COをご覧ください。下部のみはカタログ番号3081-150LO をご覧ください。

注意:加熱や加圧をしないでください。バキュームの用途では使用しないでください。

¥27,950 per case

Server Error Page | Life Sciences Germany Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 944440d5-b503-45a9-a42d-7f4ad0ba9535

Details
Product Number   3081-150
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2.4 L (approx.)  
容器の深さ   81 mm (approx.)  
デシケータースタイル   ノブトップ  
特長   リユーザブル  
高さ   252 mm (approx.)  
摺り合わせフランジの内径   172 mm (approx.)  
推奨プレート直径   140 mm (approx.)  
Specifications Documents