PYREX® デシケーター(5.8L、上口・ストップコック付) 200
Product Number3121-200
5.8LPYREXデシケーターにはバキューム吸引口となるホースコネクター付きのざらざらした24/29スタンダードテーパー・ストップコックがついています。これによって吸引操作が可能となります。デシケーター内の吸引にはストップコックを緩めて、ガラスに接触しているPTFEプラグをガラスから離します。この位置からストップコックを半回転させることでデシケーターを閉じることができます。グリースの使用は不要です。チューブ接続部の外径は約10 mmです。容量は約5,800 mL です。交換用の下部はカタログ番号3081-200LO をご覧ください。交換用の蓋はカ タログ番号3121-200CO を、交換用のストップコックはカタログ番号3121-STPK をご覧ください。
注意:加熱や加圧をしないでください。
注意:加熱や加圧をしないでください。
¥43,450 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3121-200 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 5.8 L (approx.) |
| 容器の深さ | 115 mm (approx.) |
| デシケータースタイル | 吸引 |
| 特長 | リユーザブル |
| 高さ | 296 mm (approx.) |
| 摺り合わせフランジの内径 | 223.5 mm (approx.) |
| 推奨プレート直径 | 190 mm (approx.) |
Specifications Documents