PYREX® デシケーター10.5L用下部のみ 250
Product Number3081-250LO
10.5LPYREXデシケーター(カタログ番号3081-250)用の交換用下部になります。容量は約10500 m L です。
注意:加熱や加圧をしないでください。バキュームの用途では使用しないでください。
注意:加熱や加圧をしないでください。バキュームの用途では使用しないでください。
¥32,340 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3081-250LO |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 10.5 L (approx.) |
| 容器の深さ | 120 mm (approx.) |
| デシケータースタイル | ノブトップ |
| 特長 | リユーザブル |
| 高さ | 235 mm (approx.) |
| 摺り合わせフランジの内径 | 273.5 mm (approx.) |
| 推奨プレート直径 | 230 mm (approx.) |
Specifications Documents