text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® デシケーター2.4L用下部のみ 150

Product Number3081-150LO

E-mail


2.4LPYREXデシケーター(カタログ番号:3081-150)用の交換用下部になります。容量は約2400 m L です。

注意:加熱や加圧をしないでください。バキュームの用途では使用しないでください。


¥16,830 per case

Details
Product Number   3081-150LO
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2.4 L (approx.)  
容器の深さ   81 mm (approx.)  
デシケータースタイル   ノブトップ  
特長   リユーザブル  
高さ   154 mm (approx.)  
摺り合わせフランジの内径   172 mm (approx.)  
推奨プレート直径   140 mm (approx.)  
Specifications Documents