text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® デシケーター10.5L用玉蓋のみ 250

Product Number3081-250CO

E-mail
10.5LPYREXデシケーター(カタログ番号3081-250)用の交換用フタです。フタの持ち手が頑丈なので取り扱いが容易です。直接火にかけたりしないでください。バキュームの用途には使用できません。

注意:加熱や加圧をしないでください。バキュームの用途では使用しないでください。

¥19,580 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 7baf607b-02f1-4a5c-849b-1d4a5edc29cb

Details
Product Number   3081-250CO
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
デシケータースタイル   ノブトップ  
特長   リユーザブル  
高さ   122 mm (approx.)  
摺り合わせフランジの内径   273.5 mm² (approx.)  
Specifications Documents