text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® デシケーター2.4L用玉蓋のみ 150

Product Number3081-150CO

E-mail
2.4LPYREXデシケーター(カタログ番号3081-150)の交換用フタです。フタの持ち手が頑丈なので取り扱いが容易です。

注意:加熱や加圧をしないでください。バキュームの用途では使用しないでください。

¥14,080 per case

Server Error Page | Life Sciences Netherland Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: c947aa54-3b15-4e12-9157-8e30ab85cf37

Details
Product Number   3081-150CO
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
デシケータースタイル   ノブトップ  
特長   リユーザブル  
高さ   98 mm (approx.)  
摺り合わせフランジの内径   172 mm (approx.)  
推奨プレート直径   190 mm (approx.)  
Specifications Documents