PYREX® デシケーター5.8L用玉蓋のみ 200
Product Number3081-200CO

5.8LPYREXデシケーター(カタログ番号30081-200)の交換用フタです。フタの持ち手が頑丈なので取り扱いが容易です。直接火にかけたりしないでください。バキュームの用途には使用できません。
注意:加熱や加圧をしないでください。バキュームの用途では使用しないでください。
¥14,080 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3081-200CO |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
デシケータースタイル | ノブトップ |
特長 | リユーザブル |
高さ | 107 mm (approx.) |
摺り合わせフランジの内径 | 223.5 mm (approx.) |
推奨プレート直径 | 230 mm (approx.) |
Specifications Documents