Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® デシケーター 5.8 L用上口蓋のみ 200
Product Number3121-200CO
5.8 Lデシケーターカタログ番号3121-200の交換用の蓋です。
¥23,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3121-200CO |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| デシケータースタイル | 吸引 |
| 特長 | リユーザブル |
| 高さ | 94 mm (approx.) |
| 摺り合わせフランジの内径 | 223.5 mm (approx.) |
Specifications Documents
Compatible Accessories