text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 長脚ロート75mm

Product Number6160-75

E-mail
強度を出すため端をビード加工してあるロートです。半製品から60°の角度になるよう作られています。さらに、内 部のくぼんだ溝によって、濾過時間を一層短縮できます。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   6160-75
パック入数   12 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
漏斗スタイル   プレーン  
高さ   214 mm (approx.)  
ストッパー付きの高さ   75 mm (approx.)  
ステム長さ   150 mm (approx.)  
ステム外径   8 mm (approx.)  
上部内径   75 mm (approx.)  
Specifications Documents