PYREX® 分液ロート (円筒型、目盛付、TSジョイント付) 125 mL
Product Number6383-125
 
            
                         125 mL PYREX®円筒型分液ロートは、およその容量を示す目盛が付いており、マイクロフィニッシュ加工されたPTFE製№ 2ストップコックと丈夫で軽い№ 22スタンダードテーパーガラスストッパーが付いています。PTFEプラグは、マイクロフィニッシュ加工された円筒部にはまります。凍結時の心配やグリースコンタミネーションを低減します。
                         
                    
                     
						本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥100,660 per case
	Added to Your Shopping Cart
  
   Details
| Product Number | 6383-125 | 
| パック入数 | 1 / パック | 
| ケース入数 | 4 / ケース | 
| ブランド | PYREX® | 
| 本体外径 | 32 mm (approx.) | 
| 容量 | 125 mL | 
| 漏斗スタイル | Cylindrical separatory | 
| 目盛りの間隔 | 1 mL | 
| ストッパー付きの高さ | 315 mm (approx.) | 
| PTFEプラグNo. | 2 | 
| PTFEストップコックプラグNo. | 2 | 
| 標準テーパーストッパーナンバー | 22 | 
| ストップコックスタイル | ストレートボア PTFE | 
| ストッパースタイル | ホローガラス | 
| トップスタイル | リムレス | 
Specifications Documents