text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 分液ロート (円筒型、目盛付、TSジョイント付) 250 mL

Product Number6383-250

E-mail
250 mL PYREX®円筒型分液ロートは、およその容量を示す目盛が付いており、マイクロフィニッシュ加工されたPTFE製№ 2ストップコックと丈夫で軽い№ 22スタンダードテーパーガラスストッパーが付いています。PTFEプラグは、マイクロフィニッシュ加工された円筒部にはまります。凍結時の心配やグリースコンタミネーションを低減します。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   6383-250
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   PYREX®  
本体外径   52 mm (approx.)  
容量   250 mL  
漏斗スタイル   Cylindrical separatory  
目盛りの間隔   2 mL  
ストッパー付きの高さ   340 mm (approx.)  
PTFEストップコックプラグNo.   2  
標準テーパーストッパーナンバー   22  
ストップコックスタイル   ストレートボア PTFE  
ストッパースタイル   ホローガラス  
トップスタイル   リムレス  
Specifications Documents