text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 短脚ロート50mm

Product Number6180-50

E-mail
短いステム付きです。内側のくぼんだ溝によって、濾過時間を一層短縮できます。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥100,800 per case

Details
Product Number   6180-50
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   PYREX®  
漏斗スタイル   Fluted  
高さ   108 mm (approx.)  
ステム長さ   65 mm (approx.)  
ステム外径   8 mm (approx.)  
上部内径   50 mm (approx.)  
Specifications Documents