PYREX® 短脚ロート75mm
Product Number6180-75



短いステム付きです。内側のくぼんだ溝によって、濾過時間を一層短縮できます。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥103,680 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 6180-75 |
パック入数 | 12 / パック |
ケース入数 | 48 / ケース |
ブランド | PYREX® |
漏斗スタイル | Fluted |
高さ | 139 mm (approx.) |
ステム長さ | 75 mm (approx.) |
ステム外径 | 8 mm (approx.) |
上部内径 | 75 mm (approx.) |
Specifications Documents