PYREX® 分液ロート(スキーブ型、TS栓・TSストップコック付) 4L
Product Number6400-4L

(This is the suggested replacement for 6340-4L)
テーパーガラスストッパーとストップコックプラグが付いています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥55,990 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 6400-4L |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
本体外径 | 206 mm (approx.) |
容量 | 4 L |
漏斗スタイル | Squibb separatory |
ストッパー付きの高さ | 629 mm (approx.) |
標準テーパーストップコックプラグNo. | 8 |
標準テーパーストッパーナンバー | 38 |
ストップコックスタイル | ストレートボアグラス |
ストッパースタイル | ホローガラス |
トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
Specifications Documents