PYREX® ガラス濾過器(ブフナー型) 15M
Product Number36060-15M

濾過される物質でろ紙が痛むような場合に、特に有用です。ディスクは1気圧を超える圧力差には対応していません。 上端はビード加工されています。
¥18,480 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 36060-15M |
パック入数 | 6 / パック |
ケース入数 | 6 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 15 mL |
ディスク直径 | 2 mm (approx.) |
漏斗スタイル | ブフナー |
高さ | 136 mm (approx.) |
ディスクの上の長さ | 47 mm (approx.) |
間隙率 | 培地 |
ステム長さ | 75 mm (approx.) |
ステム外径 | 8 mm (approx.) |
Specifications Documents