PYREX® ガラス濾過器(ブフナー型) 2LM
Product Number36060-2LM
濾過される物質でろ紙が痛むような場合に、特に有用です。ディスクは1気圧を超える圧力差には対応していません。 上端はビード加工されています。
¥89,690 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 36060-2LM |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 2 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 2 L |
| ディスク直径 | 127 mm (approx.) |
| 漏斗スタイル | ブフナー |
| 高さ | 330 mm (approx.) |
| ディスクの上の長さ | 165 mm (approx.) |
| 間隙率 | 培地 |
| ステム長さ | 110 mm (approx.) |
| ステム外径 | 25 mm (approx.) |
Specifications Documents