text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ガラス濾過器(ブフナー型) 30F

Product Number36060-30F

E-mail
濾過される物質でろ紙が痛むような場合に、特に有用です。ディスクは1気圧を超える圧力差には対応していません。 上端はビード加工されています。

Details
Product Number   36060-30F
パック入数   6 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   30 mL  
ディスク直径   3 mm (approx.)  
漏斗スタイル   ブフナー  
高さ   139 mm (approx.)  
ディスクの上の長さ   47 mm (approx.)  
間隙率   ファイン  
ステム長さ   75 mm (approx.)  
ステム外径   8 mm (approx.)  
Specifications Documents