PYREX® ガラス濾過器(ブフナー型) 30M
Product Number36060-30M
濾過される物質でろ紙が痛むような場合に、特に有用です。ディスクは1気圧を超える圧力差には対応していません。 上端はビード加工されています。
¥20,790 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 36060-30M |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 30 mL |
| ディスク直径 | 3 mm (approx.) |
| 漏斗スタイル | ブフナー |
| 高さ | 139 mm (approx.) |
| ディスクの上の長さ | 47 mm (approx.) |
| 間隙率 | 培地 |
| ステム長さ | 75 mm (approx.) |
| ステム外径 | 8 mm (approx.) |
Specifications Documents