Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® ガラス濾過器(ブフナー型) 600M
Product Number36060-600M
濾過される物質でろ紙が痛むような場合に、特に有用です。ディスクは1気圧を超える圧力差には対応していません。 上端はビード加工されています。
¥41,910 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 36060-600M |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 3 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 600 mL |
| ディスク直径 | 9 mm (approx.) |
| 漏斗スタイル | ブフナー |
| 高さ | 229 mm (approx.) |
| ディスクの上の長さ | 90 mm (approx.) |
| 間隙率 | 培地 |
| ステム長さ | 100 mm (approx.) |
| ステム外径 | 20 mm (approx.) |
Specifications Documents