Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® ガラス濾過器(ブフナー型) 60M
Product Number36060-60M
濾過される物質でろ紙が痛むような場合に、特に有用です。ディスクは1気圧を超える圧力差には対応していません。 上端はビード加工されています。
¥25,080 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 36060-60M |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 60 mL |
| ディスク直径 | 4 mm (approx.) |
| 漏斗スタイル | ブフナー |
| 高さ | 160 mm (approx.) |
| ディスクの上の長さ | 58 mm (approx.) |
| 間隙率 | 培地 |
| ステム長さ | 75 mm (approx.) |
| ステム外径 | 10 mm (approx.) |
Specifications Documents