text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ガラス濾過器(ブフナー型) 150F

Product Number36060-150F

E-mail


濾過される物質でろ紙が痛むような場合に、特に有用です。ディスクは1気圧を超える圧力差には対応していません。 上端はビード加工されています。


¥28,060 per case

Details
Product Number   36060-150F
パック入数   4 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   150 mL  
ディスク直径   6 mm (approx.)  
漏斗スタイル   ブフナー  
高さ   154 mm (approx.)  
ディスクの上の長さ   50 mm (approx.)  
ステム長さ   75 mm (approx.)  
ステム外径   15 mm (approx.)  
Specifications Documents