text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ガラス濾過器(ブフナー型) 2LC

Product Number36060-2LC

E-mail


濾過される物質でろ紙が痛むような場合に、特に有用です。ディスクは1気圧を超える圧力差には対応していません。 上端はビード加工されています。


¥89,690 per case

Details
Product Number   36060-2LC
パック入数   1 / パック  
ケース入数   2 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2 L  
ディスク直径   127 mm (approx.)  
漏斗スタイル   ブフナー  
高さ   330 mm (approx.)  
ディスクの上の長さ   165 mm (approx.)  
間隙率   Coarse  
ステム長さ   110 mm (approx.)  
ステム外径   25 mm (approx.)  
Specifications Documents